20196707
20196707
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ závitu | Vonkajší závit/vnútorný závit |
---|---|
d1 | 120.0 |
h1 | 75.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Compression max | 13.0 |
Axial load max. kgf | 1500.0 |
Radial load max. kgf | 100.0 |
Plný materiál | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.