Menu Hľadať

Aretačné čapy - s vačkou

Na sklade

Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.

Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vyčnievanie špičky Dĺžka rukoväte Celková dĺžka Dokončiť Priemer špičky Kúpiť
10270738 38,8625 € - 38,8625 € 18 Na sklade
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
17,2001 € - 18,2967 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
18,1018 € - 19,49 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
17,4144 € - 19,5489 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
12,2609 € - 13,6605 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Pozinkované, pasivované na modro
12.0 mm
10,9925 € - 10,9925 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matné
8.0 mm
16,2847 € - 18,2675 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
17,0414 € - 18,3859 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
18,5027 € - 19,3317 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
18,7031 € - 19,4605 € 35 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
17,8681 € - 18,4154 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
18,2967 € - 18,2967 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
18,7365 € - 19,49 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
18,0752 € - 19,5489 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
12,2172 € - 13,6314 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
18,3859 € - 18,3859 € 1 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
18,5027 € - 19,3317 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
17,9418 € - 19,4605 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
10197486 12,9395 € - 13,8217 € 3 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Pozinkovaný
8.0 mm
17,601 € - 18,4154 € 1 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
  • z/zo 2
Aretačný čap M20 x 1.5 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270738

Cenové rozpätie
38,8625 € - 38,8625 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    51.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    7326909890
Aretačný čap 37.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10197547

Cenové rozpätie
18,2967 € - 17,2001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 10.0 mm PA Čierna

10197585

Cenové rozpätie
19,49 € - 18,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 14.0 mm PA Čierna

10197622

Cenové rozpätie
19,5489 € - 17,4144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
Aretačný čap Polyamid, oceľ Čierna

10197462

Cenové rozpätie
13,6605 € - 12,2609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
Aretačný čap M16 Polyamid, oceľ Čierna

10196717

Cenové rozpätie
10,9925 € - 10,9925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    30.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    30.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    11.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197516

Cenové rozpätie
18,2675 € - 16,2847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10197554

Cenové rozpätie
18,3859 € - 17,0414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197592

Cenové rozpätie
19,3317 € - 18,5027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
Aretačný čap 8.0 mm PA Čierna

10197639

Cenové rozpätie
19,4605 € - 18,7031 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197493

Cenové rozpätie
18,4154 € - 17,8681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10197530

Cenové rozpätie
18,2967 € - 18,2967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 10.0 mm PA Čierna

10197578

Cenové rozpätie
19,49 € - 18,7365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 14.0 mm PA Čierna

10197615

Cenové rozpätie
19,5489 € - 18,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 10.0 mm PA Čierna

10197455

Cenové rozpätie
13,6314 € - 12,2172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10197561

Cenové rozpätie
18,3859 € - 18,3859 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197608

Cenové rozpätie
19,3317 € - 18,5027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
Aretačný čap 8.0 mm PA Čierna

10197646

Cenové rozpätie
19,4605 € - 17,9418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
Aretačný čap 8.0 mm PA Čierna

10197486

Cenové rozpätie
13,8217 € - 12,9395 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197509

Cenové rozpätie
18,4154 € - 17,601 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm