Menu Hľadať

Aretačné čapy - s vačkou

Na sklade

Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.

Skupina SR: SR5410

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vyčnievanie špičky Dĺžka rukoväte Celková dĺžka Dokončiť Priemer špičky Kúpiť
8,0878 € - 9,0779 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Pozinkovaný
4.0 mm
10,5141 € - 10,5141 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matné
8.0 mm
15,576 € - 17,4725 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
16,2998 € - 17,5858 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
15,5001 € - 15,5001 € 30 Na sklade
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Leštené
12.0 mm
17,6975 € - 18,4904 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
17,1609 € - 18,6136 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
8,3375 € - 8,8548 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
17,0905 € - 17,6139 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
17,5004 € - 17,5004 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
17,921 € - 18,6418 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
17,2885 € - 18,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
11,6855 € - 13,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
11,5879 € - 12,9405 € 2 Na sklade
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
10270721 40,3582 € - 40,3582 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Prírodná
8.0 mm
  • z/zo 2
Aretačný čap M12 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

10196670

Cenové rozpätie
9,0779 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    22.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    25.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    8.0 N
  • Priemer špičky
    4.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    8.0 mm
Aretačný čap M16 Polyamid, oceľ Čierna

10196717

Cenové rozpätie
10,5141 € - 10,5141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    30.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    30.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    11.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197516

Cenové rozpätie
17,4725 € - 15,576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10197554

Cenové rozpätie
17,5858 € - 16,2998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap M20 Oceľ Čierna

10270707

Cenové rozpätie
15,5001 € - 15,5001 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Leštená oceľ
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197608

Cenové rozpätie
18,4904 € - 17,6975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
Aretačný čap 8.0 mm PA Čierna

10197646

Cenové rozpätie
18,6136 € - 17,1609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
Aretačný čap M12 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

10196694

Cenové rozpätie
8,8548 € - 8,3375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    22.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    25.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    8.0 N
  • Priemer špičky
    6.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    8.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197493

Cenové rozpätie
17,6139 € - 17,0905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10197530

Cenové rozpätie
17,5004 € - 17,5004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 10.0 mm PA Čierna

10197578

Cenové rozpätie
18,6418 € - 17,921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 14.0 mm PA Čierna

10197615

Cenové rozpätie
18,6981 € - 17,2885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 10.0 mm PA Čierna

10197455

Cenové rozpätie
13,0381 € - 11,6855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
Aretačný čap M20 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

10196656

Cenové rozpätie
12,9405 € - 11,5879 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    56.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    20.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
Aretačný čap M20 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270721

Cenové rozpätie
40,3582 € - 40,3582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    51.0 mm
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ