These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Skupina SR: SR6575
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu tela | Veľkosť závitu skrutky | Minimálny krútiaci moment | Minimálny krútiaci moment | Materiál tela | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1375 € - 4,6114 € | 150 Na sklade |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 1,1592 € - 2,6001 € | 50 Na sklade |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
| 4,0552 € - 4,0552 € | 8300 Na sklade |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
| 1,5362 € - 3,4466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 1,9008 € - 3,2088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 3,0228 € - 4,886 € | 1756 Na sklade |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 1,2257 € - 2,7629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
| 1,656 € - 3,7154 € | 50 Na sklade |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 1,0884 € - 2,4118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
| 1,3358 € - 2,2462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
| 1,7509 € - 3,9476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 5,1776 € - 5,1776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
| 1,4197 € - 3,2286 € | 50 Na sklade |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku