Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc M6 6.3 mm 25.0 mm PP Modrá

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nový kód produktu:

10057186

Starý kód produktu:

036001208711

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1227 €
500 - 999 0,1079 €
1000 + 0,0774 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

30,68 €

250 x 0,1227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závit skrutky M6
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Materiál PP
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás