Menu Hľadať

Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Čierna

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nový kód produktu:

10057209

Starý kód produktu:

036001211411

10355 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1227 €
500 - 999 0,1079 €
1000 + 0,0774 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

30,68 €

250 x 0,1227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 6.3 mm
H1 9.5 mm
D 25.0 mm
H 12.0 mm
Závit skrutky M6
Typ 1
Materiál PP
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás