Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc M10 38.0 mm PP Žltá

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nový kód produktu:

10057407

Starý kód produktu:

036005113211

5400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2705 €
500 - 999 0,1924 €
1000 + 0,1478 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

27,05 €

100 x 0,2705 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závit skrutky M10
Typ/prevedenie súčastí Základňa
Materiál PP
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás