Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc M12 43.0 mm PP Modrá

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nový kód produktu:

10057483

Starý kód produktu:

036007108711

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3708 €
500 - 999 0,265 €
1000 + 0,2035 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

37,08 €

100 x 0,3708 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závit skrutky M12
Typ/prevedenie súčastí Základňa
Materiál PP
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás