Menu Hľadať

Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Žltá

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nový kód produktu:

10057520

Starý kód produktu:

036007113211

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4113 €
500 - 999 0,2914 €
1000 + 0,2245 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,13 €

100 x 0,4113 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 12.4 mm
H1 16.5 mm
D 43.0 mm
H 20.5 mm
Závit skrutky M12
Typ 2
Materiál PP
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás