Menu Hľadať

Bezpečnostný upevňovací prvok 12.0 26.0 22.0 Oceľ

Tento bezpečnostný upevňovací prvok (SLM) zaisťuje bezpečnosť a integritu spojenia tým, že zabraňuje náhodnému odpojeniu alebo uvoľneniu. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú ručne, sú kompatibilné s vidlicovými čapmi. Postriebrené, pozinkované, odolné voči korózii a odolné voči vysokým stupňom vibrácií alebo namáhania.
Nový kód produktu:

20212476

Starý kód produktu:

20212476

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 26.0
h2 12.0
l1 +0.10 1.15
l2 5.0
l3 1.25
l4 5.0
l5 0.5
w 22.0
Axiálny ťah max. kN 9.60
Hmotnosť g 2.80
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás