Menu Hľadať

Bočné pánty

Na sklade

Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Dokončiť Materiál Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
7,2046 € - 11,2072 € Požiadajte o dodací termin tu
Pochrómované
Mosadz
20.0 mm
20.0 mm
2,799 € - 4,354 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
19.5 mm
14.0 mm
20077594 3,662 € - 5,6965 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
Práškované
Zliatina zinku; nerezová oceľ
25.5 mm
14.0 mm
20125929 10,8109 € - 16,817 € 2 Na sklade
80.0 mm
Pochrómované
Mosadz
20.0 mm
20.0 mm
5,9163 € - 11,1068 € Požiadajte o dodací termin tu
81.0 mm
Pochrómované
Mosadz
21.0 mm
12.0 mm
4,1079 € - 4,5643 € Požiadajte o dodací termin tu
81.0 mm
Pochrómované
Mosadz
16.0 mm
12.0 mm
Bočný záves 180 ° 20.0 mm Mosadz

10130827

Cenové rozpätie
11,2072 € - 7,2046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    20.0 mm
  • Celková hrúbka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    3
  • Smer montáže
    Univerzálne
Bočný záves 66.0 mm 19.5 mm Tlakovo liaty zinok

20077587

Cenové rozpätie
4,354 € - 2,799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    66.0 mm
  • Celková hrúbka
    19.5 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
Bočný záves 66.0 mm 25.5 mm Zliatina zinku; nerezová oceľ

20077594

Cenové rozpätie
5,6965 € - 3,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    66.0 mm
  • Celková hrúbka
    25.5 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
Bočný záves 80.0 mm 20.0 mm Mosadz

20125929

Cenové rozpätie
16,817 € - 10,8109 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková hrúbka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
Bočný záves 81.0 mm 21.0 mm Mosadz

20079987

Cenové rozpätie
11,1068 € - 5,9163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    81.0 mm
  • Celková hrúbka
    21.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Smer montáže
    Univerzálne
Bočný záves 81.0 mm 16.0 mm Mosadz

20079963

Cenové rozpätie
4,5643 € - 4,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    81.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4
  • Smer montáže
    Univerzálne