10270967
491265
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 5,4819 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
---|---|
Dokončiť | Poniklovaná |
Typ/prevedenie rukoväte | Úchop – krúžok na vytiahnutie |
Dĺžka závitu tela | 24.0 mm |
Dĺžka závitu tela | 0.945 in |
Záverečná koncová sila | 18.0 N |
Záverečná koncová sila | 18.0 N |
Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 7.0 N |
Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 7.0 N |
Priemer špičky | 8.0 mm |
Priemer špičky | 0.315 in |
Vyčnievanie špičky | 8.0 mm |
Vyčnievanie špičky | 0.315 in |
Celková šírka | 30.0 mm |
Celková šírka | 1.181 in |
Veľkosť závitu skrutky | 8.0 |
Veľkosť závitu tela | M12 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku