Menu Hľadať

Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0

Nový kód produktu:

10196076

Starý kód produktu:

1220773

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 249 7,3627 €
250 + 6,5678 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

73,63 €

10 x 7,3627 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8 x 1.0
Dĺžka skrutky 5.0 mm
Záverečná koncová sila 12.0 N
Priemer hlavy 21.0 mm
Výška gombíka 16.5 mm
Celková dĺžka 27.5 mm
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Zaistenie
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M8 x 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás