Menu Hľadať

Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

Nový kód produktu:

10196083

Starý kód produktu:

1220774

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 149 8,6316 €
150 + 7,6834 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

86,32 €

10 x 8,6316 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka skrutky 6.0 mm
Záverečná koncová sila 16.00 N
Priemer hlavy 25.0 mm
Výška gombíka 20.0 mm
Celková dĺžka 34.0 mm
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Nezamykateľné
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M10

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás