10235317
1220777
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Veľkosť závitu | M10 x 1.0 |
---|---|
Dĺžka skrutky | 6.0 mm |
Dĺžka skrutky | 0.236 in |
Záverečná koncová sila | 16.0 N |
Záverečná koncová sila | 16.0 N |
Priemer hlavy | 25.0 mm |
Priemer hlavy | 0.984 in |
Výška gombíka | 20.0 mm |
Výška gombíka | 0.787 in |
Celková dĺžka | 34.0 mm |
Celková dĺžka | 1.339 in |
Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Zaistenie |
Veľkosť závitu tela | M10 x 1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.