Menu Hľadať

Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

Nový kód produktu:

10624869

Starý kód produktu:

1220791

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 12,8643 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

128,64 €

10 x 12,8643 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16
Dĺžka skrutky 10.0 mm
Záverečná koncová sila 35.0 N
Priemer hlavy 33.0 mm
Výška gombíka 25.5 mm
Celková dĺžka 47.5 mm
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Zaistenie
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M16

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás