Menu Hľadať

Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

Nový kód produktu:

10196403

Starý kód produktu:

1220816

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 199 7,9065 €
200 + 7,0606 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

79,07 €

10 x 7,9065 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka skrutky 17.0 mm
Záverečná koncová sila 21.00 N
Priemer hlavy 18.0 mm
Celková dĺžka 52.0 mm
Materiál tela Oceľ
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Zaistenie
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M10

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás