Menu Hľadať

Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

Nový kód produktu:

10196410

Starý kód produktu:

1220817

22 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 149 8,11 €
150 + 7,2089 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

81,10 €

10 x 8,11 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Dĺžka skrutky 16.5 mm
Záverečná koncová sila 21.00 N
Priemer hlavy 21.0 mm
Celková dĺžka 55.0 mm
Materiál tela Oceľ
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Zaistenie
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M12 x 1.5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás