Menu Hľadať

Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

Nový kód produktu:

10196533

Starý kód produktu:

1220829

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 119 11,1276 €
120 + 9,9349 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

111,28 €

10 x 11,1276 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Dĺžka skrutky 24.0 mm
Záverečná koncová sila 22.00 N
Priemer hlavy 21.0 mm
Celková dĺžka 59.0 mm
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Nezamykateľné
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M12

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás