10196557
1220831
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 7,0838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | M6 |
---|---|
Dĺžka skrutky | 10.0 mm |
Dĺžka skrutky | 0.394 in |
Záverečná koncová sila | 12.00 N |
Záverečná koncová sila | 12.00 N |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Celková dĺžka | 32.5 mm |
Celková dĺžka | 1.28 in |
Materiál tela | Nehrdzavejúca oceľ |
Dokončiť | Matné |
Plný materiál | Polyamid |
Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Zaistenie |
Commodity Code | 7318190090 |
Veľkosť závitu tela | M6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.