Menu Hľadať

Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

Nový kód produktu:

10196595

Starý kód produktu:

1220837

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 8,4085 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

84,09 €

10 x 8,4085 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8 x 1.0
Dĺžka skrutky 13.5 mm
Záverečná koncová sila 24.00 N
Priemer hlavy 16.0 mm
Celková dĺžka 43.5 mm
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Zaistenie
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M8 x 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás