Menu Hľadať

Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

Nový kód produktu:

10196632

Starý kód produktu:

1220841

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 13,1647 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

131,65 €

10 x 13,1647 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16 x 1.5
Dĺžka skrutky 20.5 mm
Záverečná koncová sila 22.00 N
Priemer hlavy 25.0 mm
Celková dĺžka 68.0 mm
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Zaistenie
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M16 x 1.5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás