Menu Hľadať

Aretačný čap 25.0 mm M12 x 1.5 Oceľ Čierna

Nový kód produktu:

10270639

Starý kód produktu:

491232

159 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 11,5453 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

57,73 €

5 x 11,5453 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12 x 1.5
Záverečná koncová sila 25.00 N
Priemer hlavy 25.0 mm
Celková dĺžka 45.0 mm
Dokončiť Matné
Plný materiál Leštená oceľ
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Nezamykateľné
Commodity Code 7318190090
Veľkosť závitu tela M12 x 1.5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás