Menu Hľadať

Aretačný čap 21.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

Nový kód produktu:

10270660

Starý kód produktu:

491235

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 11,5453 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

57,73 €

5 x 11,5453 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10 x 1.0
Záverečná koncová sila 17.00 N
Priemer hlavy 21.0 mm
Celková dĺžka 51.0 mm
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Nezamykateľné
Commodity Code 7326909890
Veľkosť závitu tela M10 x 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás