Menu Hľadať

Aretačný čap 24.0 mm M12 x 1.75 Oceľ Šedá

Nový kód produktu:

10280850

Starý kód produktu:

497513

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 13,8608 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

69,30 €

5 x 13,8608 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12 x 1.75
Záverečná koncová sila 9.00 N
Priemer hlavy 24.0 mm
Celková dĺžka 39.4 mm
Materiál tela Zliatina zinku
Dokončiť Matné
Plný materiál Oceľ
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Kľudová poloha
Commodity Code 7318155290
Veľkosť závitu tela M12 x 1.75

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás