Menu Hľadať

Aretačný čap 17.5 mm Hliník Šedá

Nový kód produktu:

10281062

Starý kód produktu:

497562

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 6,4657 €
100 - 199 6,3408 €
200 - 299 6,2158 €
300 - 399 6,0909 €
400 + 5,9503 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

129,31 €

20 x 6,4657 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka skrutky 8.1 mm
Záverečná koncová sila 7.00 N
Priemer hlavy 17.5 mm
Výška gombíka 18.5 mm
Celková dĺžka 26.5 mm
Dokončiť Leštený chróm
Plný materiál Hliník
Typ/prevedenie zamykania rukoväte Nezamykateľné
Commodity Code 7616999099
Veľkosť závitu tela M10

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás