Menu Hľadať

Aretačný čap 21.0 mm M10 x 1.0 Oceľ Čierna

Nový kód produktu:

10270554

Starý kód produktu:

491224

37 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 11,5453 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

57,73 €

5 x 11,5453 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10 x 1.0
Dĺžka tela 24.0 mm
Záverečná koncová sila 25.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 8.00 N
Materiál tela Leštená oceľ
Dokončiť Leštené
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Oceľ
Typ/prevedenie výstupku Pin
Materiál výstupku Leštená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás