Menu Hľadať

Guličkový piest M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Oceľ

Nový kód produktu:

10270752

Starý kód produktu:

491244

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 0,9473 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

18,95 €

20 x 0,9473 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M3
Dĺžka tela 7.0 mm
Záverečná koncová sila 5.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 3.00 N
Materiál tela Leštená oceľ
Dokončiť Leštené
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Oceľ
Typ/prevedenie výstupku Gulička
Materiál výstupku Leštená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás