Menu Hľadať

Guličkový piest M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Oceľ

Nový kód produktu:

10270790

Starý kód produktu:

491248

170 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 1,3443 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

26,89 €

20 x 1,3443 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka tela 17.5 mm
Záverečná koncová sila 45.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 30.00 N
Materiál tela Leštená oceľ
Dokončiť Leštené
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Oceľ
Typ/prevedenie výstupku Ball
Materiál výstupku Leštená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás