Menu Hľadať

Guličkový piest M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10270875

Starý kód produktu:

491256

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 1,9863 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

39,73 €

20 x 1,9863 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka tela 15.0 mm
Záverečná koncová sila 18.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 10.00 N
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie výstupku Gulička
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás