Menu Hľadať

Guličkový piest M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10270882

Starý kód produktu:

491257

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 2,5755 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

51,51 €

20 x 2,5755 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka tela 17.5 mm
Záverečná koncová sila 25.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 15.00 N
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie výstupku Gulička
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás