Menu Hľadať

Guličkový piest M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10270899

Starý kód produktu:

491258

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 2,9337 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

58,67 €

20 x 2,9337 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka tela 21.0 mm
Záverečná koncová sila 50.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 35.00 N
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318190090
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie výstupku Ball
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás