Menu Hľadať

Guličkový piest M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10270912

Starý kód produktu:

491260

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 5,7922 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

57,92 €

10 x 5,7922 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16
Dĺžka tela 27.5 mm
Záverečná koncová sila 140.00 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 85.00 N
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie výstupku Gulička
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás