Menu Hľadať

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Kúpiť
0,0901 € - 0,1187 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
0,1635 € - 0,2018 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
0,0929 € - 0,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
0,2126 € - 0,2786 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
0,0529 € - 0,0653 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
0,0066 € - 0,0081 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0,0903 € - 0,1114 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
0,3749 € - 0,4629 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
  • z/zo 3
Závitová tyč 25.4 mm (L) 1/4-20 PA

10373316

Cenové rozpätie
0,1187 € - 0,0901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 63.5 mm (L) 5/16-18 PA

10373392

Cenové rozpätie
0,2018 € - 0,1635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 25.4 mm (L) 5/16-18 PA

10373361

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 38.1 mm (L) 3/8-16 PA

10373422

Cenové rozpätie
0,2786 € - 0,2126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 25.4 mm (L) #10-32 PA

10373262

Cenové rozpätie
0,0653 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.0 m (L) M3 PA

10373224

Cenové rozpätie
0,0081 € - 0,0066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 63.5 mm (L) #10-32 PA

10373293

Cenové rozpätie
0,1114 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 63.5 mm (L) 1/2-13 PA

10373491

Cenové rozpätie
0,4629 € - 0,3749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790