Menu Hľadať

Chrániče Banjo 20.0 mm 11.9 mm Polyetylén HD Červená

This Banjo Union Cap protects 8.0mm red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Nový kód produktu:

10101988

Starý kód produktu:

3770900

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,101 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

101,00 €

1000 x 0,101 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Produkt 3770900 nahrádza:

Chrániče Banjo - Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky 8.0 mm | 0.315 in ; Celková výška - 25.0 mm | 0.984 in ; Bez uška ; Polyetylén HD
Nový kód produktu: 10448298
Starý kód produktu: 464863
N/A 20.0 mm 11.8 mm Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10448298
Starý kód produktu: 464863

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás