Menu Hľadať

Chrániče Banjo 32.0 mm 19.9 mm Polyetylén HD Červená

This Banjo Union Cap protects 15.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Nový kód produktu:

10102053

Starý kód produktu:

3773000

1450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 4999 0,1452 €
5000 + 0,0804 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

36,30 €

250 x 0,1452 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Produkt 3773000 nahrádza:

Chrániče Banjo - Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky 15.0 mm | 0.591 in ; Celková výška - 36.0 mm | 1.417 in ; Bez uška ; Polyetylén HD
Nový kód produktu: 10449998
Starý kód produktu: 464866
Chrániče Banjo 32.0 mm 19.8 mm Polyetylén HD Žltá
Nový kód produktu: 10449998
Starý kód produktu: 464866

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás