Menu Hľadať

Chrániče Banjo 24.0 mm 14.0 mm PVC Žltá

Banjo Union Cap protects 10.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Nový kód produktu:

10000281

Starý kód produktu:

BCWJ-14

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
125 - 1249 0,8199 €
1250 + 0,3528 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 125

Celková cena:

102,49 €

125 x 0,8199 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky 10.0 mm
l2 14.0 mm
H 30.0 mm
l1 24.0 mm
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás