Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub Súdkový profil 310.0 mm Polyetylén LD Žltá

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 310.0 mm from damage during processing.
Nový kód produktu:

10239629

Starý kód produktu:

34338

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 34,2617 €
30 + 28,0006 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

34,26 €

1 x 34,2617 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 310.0 mm
d1 185.0 mm
Fitting Shape Barrelled Profile
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás