Chrániče hrán zvyšujú pevnosť pri stohovaní, upevňujú a poskytujú oporu výrobkom počas prepravy, manipulácie a skladovania. Naše chrániče dodávame vo vyhotovení z rôznych materiálov a tvarov na ochranu páskovania plastovou páskou a nechránených hrán.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Výška | Šírka pásu | Celková šírka | Plný materiál | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10106365 | 0,3499 € - 0,3499 € | 850 Na sklade |
Čierna
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Polyetylén LD
|
||||
0,2384 € - 0,2384 € | Vo výrobe |
Natural
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
0,6623 € - 0,6623 € | Vo výrobe |
Natural
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
0,1133 € - 0,2749 € | 1954 Na sklade |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
|||||
0,1561 € - 0,1561 € | 1500 Na sklade |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
|||||
0,2384 € - 0,4714 € | Vo výrobe |
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
0,1138 € - 0,2618 € | 1730 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
0,2719 € - 0,2719 € | 308 Na sklade |
Modrá
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Polyetylén HD
|
|||||
0,1138 € - 0,2679 € | Vo výrobe |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
0,1133 € - 0,2246 € | Vo výrobe |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
|||||
0,0516 € - 0,1414 € | 445 Na sklade |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
0,3751 € - 0,7877 € | 1800 Na sklade |
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
2,3147 € - 2,4263 € | 120 Na sklade |
Čierna
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Polypropylén
|
|||||
0,4895 € - 0,9165 € | Vo výrobe |
Natural
|
1.803 in
45.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
1,757 € - 2,0498 € | 176 Na sklade |
Čierna
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropylén
|
|||||
2,3287 € - 2,4263 € | 150 Na sklade |
Čierna
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropylén
|
|||||
5,7311 € - 6,7212 € | 42 Na sklade |
Čierna
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropylén
|
|||||
0,0528 € - 0,1458 € | 1456 Na sklade |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén LD
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku