Menu Hľadať

Chránič hrán 5.5 mm 14.0 mm PVC Šedá

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Nový kód produktu:

10237465

Starý kód produktu:

34009516002

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 144,2144 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

144,21 €

1 x 144,2144 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 14.0 mm
Šírka pásu 11.0 mm
Farba Grey
Plný materiál Polyvinylchlorid
Štýl Chrániče hrán
Typ 4
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás