Menu Hľadať

Chránič hrán 3.5 mm 10.0 mm PVC Biela

This edge protector is manufactured from PVC and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Nový kód produktu:

10237595

Starý kód produktu:

34009701003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 217,8137 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

217,81 €

1 x 217,8137 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 10.0 mm
Šírka pásu 12.0 mm
Farba Biela
Plný materiál Polyvinylchlorid
Štýl Chrániče hrán
Typ Chrániče hrán
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás