Menu Hľadať

Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm PA Čierna CAT-05-PP

Chrániče káblových zväzkov je ideálny na usporiadanie a ochranu elektrických káblov, má pevné puzdro odolné proti rozdrveniu bez obmedzenia pružnosti. Káble sa dajú ľahko vložiť do zväzku pomocou kompatibilného inštalačného nástroja (dodáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10170717

Starý kód produktu:

SHR-05-6V0B

164 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 204,82 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

204,82 €

1 x 204,82 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Čierna
Popis podľa UL/CSA UL E208749
Na použitie s CAT-05-PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás