Menu Hľadať

Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm PA Čierna CAT-08-PP

Chrániče káblových zväzkov je ideálny na usporiadanie a ochranu elektrických káblov, má pevné puzdro odolné proti rozdrveniu bez obmedzenia pružnosti. Káble sa dajú ľahko vložiť do zväzku pomocou kompatibilného inštalačného nástroja (dodáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10170748

Starý kód produktu:

SHR-08-6NB

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 168,40 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

168,40 €

1 x 168,40 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyamid
Farba Čierna
Popis podľa UL/CSA UL E208749
Na použitie s CAT-08-PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás