Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10386835

Starý kód produktu:

491701

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,1084 €
50 + 0,8925 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

10,54 €

5 x 2,1084 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 15.9 mm
OD 98.4 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) 3/4
Trieda menovitého tlaku 150
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás