Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 279.4 mm ASME, ANSI 150 6

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10386934

Starý kód produktu:

491711

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 6,9987 €
25 + 2,9562 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

34,99 €

5 x 6,9987 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 22.2 mm
OD 279.4 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) 6
Trieda menovitého tlaku 150
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás