Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10387566

Starý kód produktu:

491776

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 2,2729 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

113,65 €

50 x 2,2729 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 28.6 mm
OD 244.5 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) 2 1/2
Trieda menovitého tlaku 900
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás