Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 130.0 mm DIN 6 DN 40

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10387740

Starý kód produktu:

491800

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,7057 €
50 + 1,1476 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

13,53 €

5 x 2,7057 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 14.0 mm
OD 130.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 40
Trieda menovitého tlaku 6
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás