Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 540.0 mm DIN 6 DN 400

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10387856

Starý kód produktu:

491811

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 18,595 €
10 + 7,8647 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,60 €

1 x 18,595 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 22.0 mm
OD 540.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 400
Trieda menovitého tlaku 6
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás