Menu Hľadať

Disk chrániča príruby 95.0 mm DIN 16 DN 15

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10387870

Starý kód produktu:

491815

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,1084 €
50 + 0,8925 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

10,54 €

5 x 2,1084 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 14.0 mm
OD 95.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 15
Trieda menovitého tlaku 16
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás