Menu Hľadať

Chránič príruby 425.0 mm DIN 25 DN 250 Čierna PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nový kód produktu:

10388181

Starý kód produktu:

492155

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 14,1146 €
25 + 5,9822 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,11 €

1 x 14,1146 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
b1 30.0 mm
OD 425.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei DN 250
Trieda menovitého tlaku 25
Farba Čierna
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás